제품이 장바구니에 추가됨

Nikon CFI Plan Fluor Objectives

Nikon 상세 정보 보기

Nikon CFI Plan Fluor Objectives

×
  • 고대비 형광 관찰 기능 제공
  • 다양한 현미경 검사 용도에 적합
  • UV부터 IR 대역까지의 높은 투과율

Nikon CFI Plan Fluor Objectives는 UV부터 IR 대역까지 높은 투과율을 제공하며, 시야(FOV) 전체에서 우수한 평탄도를 갖습니다. Nikon CFI Plan Fluor Objectives는 명시야, 형광, 편광 또는 미분간섭 현미경을 포함한 다양한 현미경 검사 용도에 안성맞춤인 다목적 대물렌즈입니다. 이러한 대물렌즈는 현미경 사진촬영술과 같이 고대비 형광 관찰에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

기술 정보

Dimensions (mm)
Stock No. Nikon Model Number Immersion Liquid Magnification Parafocal Length
A B C D
#88-378 MRH00041

N/A

4X 60.06 30.0 42.7 16.5 M25 x 0.75
#88-379 MRH00101 N/A 10X 60.06 30.0 42.4 18.0 M25 x 0.75
#38-004 MRP07220 Water 16X 75.0 35.0 72.0 6.0 M32 x 0.75
#88-380 MRH00201 N/A 20X 60.06 28.0 57.8 8.5 M25 x 0.75
#88-381 MRH00401 N/A 40X 60.06 30.0 59.2 10.0 M25 x 0.75
#88-382 MRH00602 N/A 60X 60.06 31.5 59.2 5.0 M25 x 0.75
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작