제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives

Nikon 상세 정보 보기
Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives

Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives

Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives	#58-515: 5X Nikon CFI60 TU Plan Epi #58-516: 10X Nikon CFI60 TU Plan Epi #58-517: 20X Nikon CFI60 TU Plan Epi ELWD +3
×
  • 우수한 색 재현력
  • Working Distance가 길고 NA가 높음
  • Flare를 최소화하는 높은 콘트라스트
  • 변형이 발생하지 않음

Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives는 고급 이미징 어플리케이션의 요건을 충족하기 위해 설계되었으며 Nikon이 보유한 최고의 광학 기술을 상징합니다. 이 대물렌즈는 대형 배럴 지름과 60mm의 동초점 거리를 가지고 있어 working distance와 numerical aperture가 최상의 조합을 이루기 때문에 향상된 광응집력과 휘도를 제공합니다. 또한 시야 전 영역에 걸쳐서 광측면과 광축에 있는 색수차를 보정함으로써 고대비 고해상도의 이미지를 만들어 냅니다.

액세서리인 tube lens (#58-520)를 사용하면 infinity corrected objective의 빛을 이미지 면에 포커싱할 수 있습니다. 최적의 성능을 위해서는 튜브 렌즈와 대물렌즈 shoulder 사이의 거리를 100-200mm 이내로 유지해야 합니다. 이러한 간격은 특정 요건을 수용하기 위해 광 경로 내에 액세서리를 삽입할 수 있도록 합니다. Nikon Tube Lens to C-Mount Holder (#11-150)를 사용하면 이 튜브 렌즈를 C-Mount 시스템에 결합할 수 있습니다.

참고: Nikon Tube Lens to C-Mount Holder 내에 tube lens를 배치할 때는 four socket head cap screws를 반드시 제거해야 합니다.

기술 정보

Dimensions
  5X 10X 20X 50X 100X
A 29.0mm 29.0mm 29.0mm 30.0mm 30.0mm
B 36.3mm 42.4mm 40.9mm 48.9mm 55.4mm
C 20.0mm 17.0mm 22.5mm 21.5mm 21.5mm
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작