제품이 장바구니에 추가됨

Nikon Tube Lenses and Accessories

Nikon 상세 정보 보기
Filter Cube for Nikon Microscopes

Filter Cube for Nikon Microscopes

Filter Cube for Nikon Microscopes #58-520 Nikon Tube Lens to C-Mount Holder (#11-150) C-Mount to Nikon (M25) Adapter (#11-148)
×
  • 필터 큐브는 25mm 직경의 필터를 수용, 또는 Nikon 현미경을 위해 미리 장착 된 형광 필터 세트도 이용 가능
  • Nikon Infinity Corrected Objectives를 위한 튜브 렌즈
  • C-마운트 맞는 어댑터 및 튜브 렌즈 홀더

Nikon 액세서리는 특별히 Nikon 현미경 또는 대물렌즈와의 사용을 위해 디자인 되었습니다.

Empty Filter Cube (#87-304)는 형광 현미경 용도를 위한 마운트되지 않은 형광 현미경 필터 키트를 수용할 수 있으며, 고객의 수요에 맞는 25mm 직경의 다른 필터들과 함께 커스텀도 가능합니다. TECHSPEC® 인기있는 Nikon 현미경과의 통합을 용이하게 하기 위해 사전 마운트된 형광 필터 큐브 세트는(NKN재고번호) 마운트가 탑재되지 않은 형광 필터 키트가 미리 장착되어있습니다.

Nikon 200mm 튜브렌즈 (#58-520)는 Infinity corrected objective가 이미지 면에 초점을 맺을 수 있도록 해줍니다. 최적의 성능을 내기 위해 튜브렌즈와 대물렌즈 사이의 거리는 100-200mm 이내로 유지해야 합니다. 이 간격은 광학 경로에 다른 광학 부품을 수용할 수 있게 해줍니다. 이 튜브렌즈는 Nikon 튜브렌즈와 C-mount 홀더 (#11-150)을 이용하여 C-마운트 시스템에 통합할 수 있습니다. 튜브 렌즈를 Nikon 튜브 렌즈에서 C-마운트 홀더에 놓으려면 4개의 소켓 헤드 캡 나사를 제거해야 합니다.

TECHSPEC® C-마운트 to Nikon (M25) 어댑터 (#11-148)는 니콘 현미경 대물렌즈를 C-마운트 시스템에 통합하는 데 사용된다. 이 어댑터는 니콘의 스레드 타입(M25 x 0.75)에 암 스레드를 특징으로 합니다. 검은색 양극 마감은 어댑터의 내구성을 향상시키는 동시에 시스템 내부의 유광과 반사도 감소시켜 줍니다. TECHSPEC® C 및 T-마운트를 사용하여 현미경 대물렌즈를 디지털 카메라 시스템에 통합하게 해줌으로써 디지털 현미경 시스템을 구성하는데 사용됩니다.

기술 정보

Dimensions
  5X 10X 20X 50X 100X
A 29.0mm 29.0mm 29.0mm 30.0mm 30.0mm
B 36.3mm 42.4mm 40.9mm 48.9mm 55.4mm
C 20.0mm 17.0mm 22.5mm 21.5mm 21.5mm
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작