제품이 장바구니에 추가됨

NIST Certified UV Radiometer

#88-136 with NIST Traceable Sensor

×
  • 250 – 380nm의 UV 파장을 감지하도록 설계
  • NIST 인증 센서
  • 9V 배터리로 최대 120 시간 작동
  • 작동을 위해 NIST Traceable Sensor 1개 필요

NIST Certified UV Radiometer는 다양한 제어 용도로 UV 광원을 검사하는 데 아주 적합합니다. NIST Certified UV Radiometer는 표준 9V 배터리를 사용하며 최대 120 시간 작동합니다. NIST 인증 호환 센서 3개를 사용해 250 – 380nm 범위의 광범위한 UV 파장을 감지할 수 있습니다. NIST Certified UV Radiometer의 range switch를 사용하면 3개의 강도 범위를 선택할 수 있습니다.

참고: 작동 시 UV Radiometer Unit (#88-136)은 NIST Traceable Sensor (#88-137, #88-138 또는 #88-139) 1개가 필요합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작