제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

OD 4.0 Notch Filters

TECHSPEC OD 4.0 Notch Filters

×

TECHSPEC® OD 4.0 Notch Filters는 Rugate Notch Filters에 대한 저렴한 대체품입니다. TECHSPEC® OD 4.0 Notch Filters는 중심파장에서 ±2.5%의 좁은 차단 범위를 특징으로 하면서, 레이저 파장에서 99%이상의 반사를 제공합니다. 이 필터 제품은 hard coating 처리가 되어 시간, 온도 변화나 습도에 따라 쉽게 손상되지 않는 성능을 보장합니다. 각각의 필터는 취급이 용이하고, 구분 및 방향 확인이 쉽도록 표시가 새겨진 black anodized ring에 장착됩니다.

This graph is an example of a standard notch filter transmission curve. For specific wavelength data, please refer to the curve PDF attached to each respective part.
This graph is an example of a standard notch filter transmission curve. For specific wavelength data, please refer to the curve PDF attached to each respective part.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작