제품이 장바구니에 추가됨

Preconfigured Olympus Stereo Microscope Systems

Olympus 상세 정보 보기

SZ61 Stereo Microscope (eyepiece, objective, and stand each sold separately)

SZ61 Stereo Microscope (eyepiece, objective, and stand each sold separately) SZX7 Zoom Stereo Microscope - accessories shown not included
×
  • SZ61 및 SZX7 현미경용 부품 선택 단순화
  • 선택한 카메라와 사용할 수 있는 시스템
  • Boom Stand Systems에 Ball Bearing Boom Stand 포함

Preconfigured Olympus Stereo Microscope Systems에는 Olympus SZ61 또는 SZX7 현미경, 그리고 전체 현미경 시스템을 완성하는 데 사용되는 가장 일반적인 부품들 중 몇 가지가 포함되어 있습니다. Olympus SZ61 Microscope는 향상된 이미지 품질과 우수한 시야 평탄도를 위해 Greenough 광학 시스템을 활용합니다. Olympus SZX7 Microscope는 높은 해상도의 이미징을 위한 비디오 호환성 및 Galilean 광학 시스템을 특징으로 합니다. Boom Stand Systems에는 안정성이 뛰어난 Ball Bearing Boom Stand(#54-121)가 포함되어 있습니다. Microscope Camera System에는 기본형 반사식 스탠드가 포함되어 있으며 선택한 카메라와 사용할 수 있습니다. 카메라(예: Microscopy Camera)를 추가하면 비디오 현미경 시스템이 완성됩니다*. 구성별 해당 부품을 보려면 기술 정보 탭을 확인하세요.

*참고: 연결 케이블 및/또는 외부 전원 공급 장치가 추가로 필요할 수 있습니다.

기술 정보

 
Olympus SZ61 Stereo Microscope Boom Stand System(#89-352)
구성품 재고 번호
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Trinocular(C-Mount) #88-126
10X Widefield Eyepieces #88-108
0.3X Objective #88-127
Rack & Pinion Focusing Mount #33-195
Ball Bearing Boom Stand #54-121
32mm Fixed Column for Boom Stand #55-618

 
Olympus SZ61 Stereo Microscope Camera System(#89-354)
구성품 재고 번호
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Trinocular (C-Mount) #88-126
10X Widefield Eyepieces #88-108
0.3X Objective #88-127
Basic Reflected Light Stand #88-207
선택한 카메라조명* 미포함*

 
Olympus SZX7 Stereo Microscope Boom Stand System(#89-353)
구성품 재고 번호
SZX7 Stereo Microscope Body #88-103
30° Binocular Observation Tube #88-106
10X Widefield Eyepieces #88-108
1X Achromatic Objective Lens #88-112
Rack & Pinion Focusing Mount #33-195
Ball Bearing Boom Stand #54-121
32mm Fixed Column for Boom Stand #55-618

 
Olympus SZX7 Stereo Microscope Camera System(#89-355)
구성품 재고 번호
SZX7 Stereo Microscope Body #88-103
30° Trinocular Observation Tube #88-107
10X Widefield Eyepieces #88-108
1X Achromatic Objective Lens #88-112
1X Camera adapter with C-Mount Coupler #88-209
Basic Reflected Light Stand #88-207
선택한 카메라조명* 미포함*

*취급 중인 다양한 제품에서 선호하는 카메라(예: Microscopy Camera), 추가 조명(예: Microscopy Lighting), 기타 옵션 부품을 선택하면 검사 산업이나 생명 과학 분야용 비디오 현미경 시스템이 완성됩니다. 이 제품은 별도로 판매됩니다. 연결 케이블 및/또는 외부 전원 공급 장치가 추가로 필요할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작