제품이 장바구니에 추가됨

Olympus Water Immersion Objectives

Olympus 상세 정보 보기

Olympus Water Immersion Objectives

Olympus Water Immersion Objectives Olympus UMPLFLN 10XW Objective, #34-555 Olympus UMPLFLN 20XW Objective, #34-556 Olympus LUMPLFLN 40XW Objective, #34-557
×
  • 우수한 DIC와 형광성을 갖춘 Water Immersion Objectives
  • 최대 근적외선 영역의 스펙트럼까지 높은 투과율의 평평한 이미지를 보여줌
  • 뇌 조직 같은 조직이나 시료에 대한 형광 이미징에 적합
  • 10X - 40X의 배율 범위

Olympus Water Immersion Objective는 매우 높은 NA와 긴 working distance와 함께 낮은 배율에서부터 높은 배율까지 제공합니다. 오일 대신에 물을 사용하면 수차와 같이 일반적으로 발생하는 문제들을 효과적으로 해결할 수 있습니다. Oil immersion objectives와 비슷한 이 water immersion objective는 얇게 잘린 조직이나 살아있는 세포의 이미징 및 다른 신경 과학 분야에서 유용하게 사용됩니다. Olympus Water Immersion Objective는 IR 영역에서 훌륭한 투과율을 특징으로 하며, IR-DIC와 fluorescence 용도에 적합하도록 설계되었습니다. 또한, 대부분의 confocal laser microscope와 결합하였을 때 높은 NA와 우수한 이미지 품질을 제공합니다.

기술 정보

 
  Stock # A B C D E F
UMPLFLN 10XW #34-555 41.5 9.7 7 15.7 21 4.5
UMPLFLN 20XW #34-556 41.5 9.7 7 15.7 21 4.5
LUMPLFLN 40XW #34-557 41.7 9.9 7.2 15.8 21 4.5

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작