제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Optical Components Kit

×
  • 프로토타이핑에 적합
  • 기계 부품과 호환
  • 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음

Optical Components Kit는광학 시스템 디자인의 체계적인 평가를 위해 초점 거리가 단계적으로 증가하는 정밀 광학 부품이 완벽하게 갖춰진 제품입니다. 광학 부품은 C-mount Component Kit에 들어 있는 기계 부품과 호환이 가능하며, 하단의 카탈로그 링크를 클릭하면 온라인 카탈로그에서 개별 부품 정보를 확인할 수 있습니다.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.

기술 정보

 
List of Components Quantity Stock No.
Cylindrical Lens - 12.5mm Diameter x 12.5mm FL 1 #46-193
Cylindrical Lens - 12.5mm Diameter x 25mm FL 1 #46-194
Cylindrical Lens - 12.5mm Diameter x 50mm FL 1 #46-195
Cylindrical Lens - 25 x 50mm, 25mm FL 1 #46-020
Cylindrical Lens - 25 x 50mm, 50mm FL 1 #46-021
Aspheric Condenser - 12.7mm Diameter x 15mm FL 1 #43-370
Ball Lens - 3mm Diameter 1 #43-711
Ball Lens - 5mm Diameter 1 #43-712
Rod Lens - 3mm Diameter x 6mm L 1 #54-088
Rod Lens - 5mm Diameter x 10mm L 1 #54-090
Drum Lens - 2.4mm x 3.0mm 1 #45-549
GRIN Lens - 1.8mm Dia. x 0.0mm WD 1 #64-519
Right Angle Prism - 10mm 1 #32-330
Right Angle Prism - 20mm 1 #32-334
Silvered Corner Cube - 25.4mm Diameter 1 #45-187
Wedge Prism - 25mm Diameter 1 #45-557
Equilateral Prism - 15mm 1 #47-276
Dove Prism- 15mm x 64mm 1 #32-553
Cube Beamsplitter - 10mm Sq., 50R/50T 1 #32-601
Cube Beamsplitter - 20mm Sq., 50R/50T 1 #32-504
Plate Beamsplitter - 35mm Sq., 30R/70T 1 #45-324
Plate Beamsplitter - 35mm Sq., 70R/30T 1 #45-326
Broadband Hybrid Diffuser - 12.5mm Diameter 1 #36-610
Ground Glass Diffuser - 15mm Diameter 1 #45-652
First Surface Mirror - Protected Aluminum, 35mm Sq. 1 #45-519
First Surface Mirror - Protected Gold, 35mm Sq. 1 #45-520
Hexagonal Light Pipe - 4mm Aperture, 25mm Length High NA 1 #63-082
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작