제품이 장바구니에 추가됨

Optopolymer® Diffuse Reflecting Film

Front

Front Back
×
  • 램버시안 반사율을 갖는 광학 PTFE 소재
  • 250 - 2500nm에서 반사율이 높음
  • 우수한 UV 안정성 및 화학적 내성

해당 제품은 광학 PTFE(폴리테트라플루오로에틸렌)를 소재로 사용했기 때문에 최적의 램버시안 반사율을 갖고 250 - 2500nm에서 반사율이 높습니다. 고분자층의 두께가 필름의 유연성과 반사율을 결정짓는데 1.0mm 필름은 유연성 대비 최상의 반사율을 보여줍니다. 두께가 0.5mm이면 반사율은 약간 떨어지나 유연성은 높고, 두께가 2.0mm이면 반사율은 가장 높으면서 강성도 향상됩니다. 두께에 상관없이 가위를 사용해 원하는 크기로 쉽게 자를 수 있고 뒷면에 접착제가 있어 용도에 맞게 활용할 수 있습니다. 해당 제품은 우수한 UV 안정성과 광범위한 화학적 내성을 갖추고 있어 반사 손실의 원인이 되는 변색을 최소화합니다. 또한, 보정 및 콘트라스트 측정, 투사 어플리케이션, 자외선 멸균기 및 광생물반응기, 반사형 디퓨저 등에 적합합니다.

Typical, normalized reflectance profile of Optopoltmer®, showing near Lambertian properties. The gap in data is due to the detector crossing the path of the incident beam.
Typical, normalized reflectance profile of Optopoltmer®, showing near Lambertian properties. The gap in data is due to the detector crossing the path of the incident beam.
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작