제품이 장바구니에 추가됨

Optotune Manually Focus-Tunable Lenses

Optotune 상세 정보 보기
×
  • 초점 거리 수동 조절 가능
  • 오목에서 볼록으로 렌즈 형태 조절 가능
  • BBAR 코팅 처리로 파장 범위에서 향상된 성능 제공

Optotune Manually Focus-Tunable Lenses는 외부 조절 링을 회전해가며 볼록, 평면, 오목 사이에서 렌즈 곡률을 변경할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 곡률 조절 기능을 통해 렌즈의 초점 거리를 광학 어플리케이션에 필요한 정확한 값으로 조정할 수 있습니다. 회전 메커니즘은 내구성이 매우 뛰어나기 때문에 10만번 이상의 회전 수명을 제공할 수 있습니다. Optotune Manually Focus-Tunable Lenses는 시스템 프로토타이핑 또는 R&D 어플리케이션과 같이 시스템의 매개변수를 결정해야 하는 용도에 간편하면서도 가성비가 뛰어난 솔루션을 제공하는 제품입니다. 또한 adjustable eye relief처럼 단독으로 사용할 수 있으며 variable beam expander를 설계하기 위해 쌍(pair)으로도 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작