제품이 장바구니에 추가됨

Piezo Focus Module for M12 Lenses

×
  • M12 렌즈의 넓은 초점 범위 제공
  • 컴팩트한 26 x 26 x 25mm 하우징
  • Z축에서 6mm 이동 거리

Piezo Focus Module for M12 Lenses는 저소음, 높은 선형성, 마이크로미터 미만의 해상도, 백래시 프리(backlash free) 움직임을 위해 TULA(Tiny Ultrasonic Linear Actuator)를 사용합니다. 카메라와 렌즈 사이에 결합된 6mm stroke는 대다수의 M12(S-마운트) 렌즈가 넓은 초점 범위를 갖을 수 있도록 합니다. 이 모듈은 5-pin flat cable 또는 마이크로 USB 연결(USB 케이블 포함)을 통한 내장형 컨트롤러, 전원, 그리고 데이터 통신(UART 또는 I2C) 인터페이스를 특징으로 합니다. Piezo Focus Module for M12 Lenses는 강력한 EMI 필드와 같이 특수 환경에서 사용되는 시스템 및 경량의 OEM 시스템에 안성맞춤입니다. 또한 홀의 간격이 22mm인 표준 mounting socket을 갖추고 있으며 M1.4 x 3.5mm 나사를 사용할 경우 보드 레벨 카메라에 장착할 수 있습니다.

참고: 보드 레벨 카메라와 결합 시 맞춤형 소켓이 필요할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작