제품이 장바구니에 추가됨

Polycarbonate Plastic Windows

×

Polycarbonate Plastic Windows는 글래스 윈도우를 대체할 수 있는 경량의 제품입니다. 우수한 내구성과 높은 투과율을 겸비한 이 윈도우는 비용 효율적인 솔루션을 제공함에 따라 거친 환경이나 디스플레이 용도에 사용하기 적합합니다. PMMA acrylic window에 비해 polycarbonate window는 보다 향상된 내충격과 강도를 특징으로 하면서도 스크래치에는 취약한 단점을 가지고 있습니다. Polycarbonate Plastic Windows는 PMMA에 비해 더 낮은 흡수성 및 더 높은 연화온도를 제공하지만, 굴절률이 보다 높기 때문에 AR 코팅 처리 없이도 더 높은 프레넬 반사를 유도합니다. 또한, 강도와 안정성이 우수하여 의료 및 산업 응용 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작