제품이 장바구니에 추가됨

Potassium Bromide (KBr) Windows

×
  • 250nm – 26μm에서 훌륭한 투과성
  • 기계적 충격에 우수한 저항성
  • FTIR Spectroscopy에 적합
  • Sodium Chloride (NaCl) Windows 역시 이용가능

Potassium Bromide (KBr)는 일반적으로 FTIR spectroscopy에 사용되는 material입니다. KBr은 Sodium Chloride (NaCl)에 비해서 다소 넓은 스펙트럼 영역을 갖으며 250nm–26μm에서 훌륭한 투과율을 보입니다. 굴절률은 이 범위에서 1.46-1.59로 다양하게 변합니다. KBr은 수용성이며 표면은 수분 노출로부터 보호 되어야 합니다. 수분에 노출이 되면 window의 표면이 분해됩니다. Potassium Bromide windows는 기계적 충격에 강한 저항성을 보이나 쉽게 쪼개질 수 있으며 300°C까지 사용이 가능합니다. Density는 2.75g/cm3이고 Knoop Hardness는 7.0입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작