제품이 장바구니에 추가됨

Pre-Mix White Reflectance Coating

Pre-Mix White Reflectance Coating

Pre-Mix White Reflectance Coating #53-697 (Not Available in Europe) #53-698
×
  • 97%가 넘는 반사율
  • UV부터 NIR까지 이용 가능
  • 금속 및 기타 다양한 기타 소재의 코팅에 적합

Pre-Mix White Reflectance Coating은 UV, VIS 및 NIR 파장에서 높은 난반사를 일으키는 피막을 형성하는 수용성 황산바륨 도료입니다. 이 pre-mix coating은 250ml와 500ml 병에 담겨 제공되며, 사용 전 반드시 pre-mix 용액, 순수 에탄올, 증류수를 1:0.5:0.3 비율로 혼합해야 합니다. 적절한 점도를 위한 혼합법 및 분부 방식 설명서, 안전 데이터 시트는 관련 문서(다운로드 가능)에서 확인할 수 있습니다.

Pre-Mix White Reflectance Coating은 혼합 후 원하는 소재 위에 간편 분무 방식으로 도포가 가능하며, 바로 균일한 코팅막을 형성합니다. 이 코팅액은 반사 분광 광도계, 색차 측정기, 구면 광도계에 내장된 구형 광학 부품 및 기타 유사 부품의 정품 코팅액 또는 대체 코팅액으로 사용하기 적합합니다. 이 밖에도 사용자 고유의 diffusing test target 제작 시 사용이 가능하며, 코팅 자체는 350 – 850nm에서 97% 이상의 절대 반사율을, 250 – 1300nm에서 92% 이상의 절대 반사율을 생성합니다. 이러한 코팅은 일반적으로 고강도 방사선에 대해 안정적인 성능을 보이지만, 장시간 노출(특히 UV)될 경우 반사율 감소로 이어질 수 있습니다. 또한 발광성이 없기 때문에 분광 용도에 안성맞춤입니다.

주의: #53-697#53-698은 위험 물질로서 일부 국가에서는 판매가 불가능합니다. 이에 따라 선적 시 특별 지침이 적용됩니다. 적절한 교체품이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작