제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Precision Aspherized Achromatic Lenses

×
  • 전체가 유리 소재이면서 색수차가 보정된 비구면 렌즈
  • 이미징 및 생명 공학 용도에 안성맞춤
  • MgF2 코팅 처리

제품 전체가 유리로 이루어진 TECHSPEC® Precision Aspherized Achromatic Lenses는 chromatic focal shift가 10μm 미만인 아크로매틱 렌즈입니다. 이 아크로매틱 렌즈는 VIS 스펙트럼 전체 영역에서 근회절 한계 성능을 제공하고 NA 값이 높기 때문에 광출력량이 향상되고 스폿 크기가 감소합니다. TECHSPEC® Precision Aspherized Achromatic Lenses는 형광 현미경, 신호대잡음비(SNR)가 낮은 이미징, 다중 레이저 생명 공학 용도에 사용하기 적합합니다.

CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작