제품이 장바구니에 추가됨

Reticle Calibration Stage Micrometer

×
  • Features a Series of "H" Shaped Fiducial Images
  • Image Sizes from 0.1 to 20mm
  • Available with NIST Traceable Data

이 reticle calibration stage micrometer는 0.1mm에서 20mm의 여러 크기로 된 “H” 모양의 fiducial 이미지를 보유합니다. Micrometer는 25 x 75 x 1.4mm 크기 기반에 튼튼한 OD > 2.0크롬 코팅이 되었습니다. 이 제품은 NIST traceable 테스트 데이터가 가능합니다.

기술 정보

 
Pattern Length (mm) Pattern Height (mm) Line Width (μm)
0.10, 0.25, 0.50, 0.75 0.50 10
1.00, 2.50, 5.00, 7.50 1.00 20
10.0, 15.0, 20.0 3.00 40
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작