제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Rotation Kinematic Mounts

25/25.4mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 2-Screws, #36-635

25/25.4mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 2-Screws, #36-635 25/25.4mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 3-Screws, #36-636 12.5/12.7mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 2-Screws, #36-637 12.5/12.7mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 3-Screws, #36-638
×
  • 옵틱의 360°연속 회전 제공
  • 25.4mm의 중심선 높이
  • 5°의 Graduation (눈금 설정)

TECHSPEC® Rotation Kinematic Mounts는 옵틱을 정밀하게 제어해가며 배치할 수 있게 해줍니다. 이러한 mount는 100 TPI 조절 나사를 활용해 ±5 arcmin 범위의 tip/tilt로 정밀 제어 움직임을 제공합니다. Custom 방식으로 제작된 optic cell과 Teflon ring subassembly를 이용하면 옵틱을 360°연속 회전할 수 있습니다. TECHSPEC® Rotation Kinematic Mounts에는 retainer ring이 장착되어 옵틱 주위의 고른 압력 배분을 돕습니다. 25.4mm와 12.7mm 지름의 옵틱을 이용할 수 있는 이 제품은 사용 방식이 간편하여 cylinder lens와 polarizer optic의 장착이 용이합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작