제품이 장바구니에 추가됨

Rubber Eyeguards

Rubber Eyeguards

×
  • 천연 고무 라텍스 함유

유연한 고무 eyeguard는 옆에서 들어와 방해를 하는 빛이나 glare를 줄여주며 사용자에게 보는 것에 대한 최대의 효율과 편안함을 제공합니다. Eyeguard는 렌즈와 눈의 위치 설정을 보증합니다.

Style A는 더 큰 eyepiece를 위해 디자인되고 1.5" (38mm)에서 2" (50mm)까지 늘어남.
Style B는 표준 eyepiece를 위해 디자인되고 1-1/8" (28mm)에서 1-¼" (32mm)까지 늘어남.
Style D는 표준 eyepiece이고 eyecup 스타일입니다. 쉽게 1.25" (32mm) 직경 eyepiece와 맞으며 long eye의 편의를 위해 뛰어난 품질을 지닙니다.
Style E는 표준 eyepiece이고 eyecup 스타일입니다. 1.25" (32mm) 직경 eyepiece와 잘 맞으며 더 짧은 길이로 저가 버전의 Style D입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작