제품이 장바구니에 추가됨

Sapphire Windows with Through Holes

Sapphire Windows with Through Holes

×
  • 25.4mm 직경의 사파이어 기판
  • 3.2 - 19.1mm의 Through Hole 직경
  • 0.33 - 5.5μm에서 높은 투과율

Sapphire Windows with Through Holes는 sapphire washer로도 알려진 제품으로서 중앙부에 3.2 - 19.1mm 직경의 쓰루홀(through hole)이 있는 25.4mm 직경의 사파이어 기판으로 제조됩니다. 사파이어는 다이아몬드 다음으로 단단한 표면 경도와 높은 열전도성을 제공하고 화학적으로 불활성 상태이기 때문에 거친 환경에서 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 윈도우는 투과율이 0.33 - 5.5μm로 높고 사파이어의 구조적 강도로 인해 글래스 윈도우보다 훨씬 더 얇게 제작할 수 있습니다. Sapphire Windows with Through Holes는 당사 표준 sapphire windows 제품을 개조한 버전이나 완전 맞춤형 버전으로도 제조 및 공급이 가능합니다. 고객의 어플리케이션 요건에 관한 문의는 당사로 연락 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작