제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

Schneider Fast C-Mount Lenses

×
  • 1", C-마운트 렌즈
  • 조리개 값이 f/0.95로 높아 저조도에 적합
  • 초점 거리: 25mm

해당 제품은 극저조도 환경에 맞게 설계되었으며 렌즈의 조리개 값이 f/0.95로 높아 저조도 환경에서도 고품질의 이미지를 제공합니다. Xenon 렌즈의 경우 가시광선(VIS) 스펙트럼(400 - 700nm 파장 대역)을 커버하도록 설계되었습니다. 초점 및 조리개 잠금 장치는 주변 환경의 영향을 받아 변수가 변화하는 경우를 방지합니다. 전면 필터 스레드를 사용하면 콘트라스트를 높여주는 컬러 필터로 분류, 피킹 및 측정 작업의 정확성을 높이거나 편광 필터로 빛번짐을 줄일 수 있습니다. Xenon 0.95/25mm C-Mount Lens는 이미지 써클이 16mm인 1" 센서 포맷과 호환 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작