제품이 장바구니에 추가됨

Schneider Large Format F-Mount VIS-NIR Lenses

×
  • VIS - IR에서 광학적 보정처리
  • 근접 촬영 이미지를 위해 최적화
  • 43.3mm Sensor Diagonal 커버함

surface inspection 및 line scan 용도에 적합한 Schneider Large Format F-Mount Lenses는 전체 초점면에서 low distortion 및 균등한 성능을 제공합니다. lockable focus와 iris가 특징인 이 렌즈는 400 -1000nm 파장에서 광학 보정이 되었습니다. 최대 35mm format sensor (43.3mm diagonal)까지 커버가 가능합니다. 각각의 렌즈는 높은 허용오차를 갖고 있어서 이미지면에서 tilt를 제거하고 반복성있는 정밀 결과를 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작