제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT Calibrated Neutral Density (ND) Filters

×
  • 특정 파장에 맞게 보정됨
  • 0.3 - 3.0의 광밀도(OD) 범위
  • NG3, NG4, NG5, NG9, Ng11의 글래스 유형
정확한 사이즈를 찾을 수 없다고요? 여기를 클릭하면, 특정 사이즈에 대한 즉각 견적을 받아보실 수 있습니다.

SCHOTT Calibrated Neutral Density (ND) Filters는 405nm나 633nm 또는 785nm에서 정밀 광밀도 허용오차로 검증을 거치고 보정 처리가 되었습니다. 이 필터는 NG3, NG4, NG5, NG9, NG11 Schott Glass로 제조되어, 일반 레이저 파장에서 정밀한 감쇠를 제공하는 데 안성맞춤입니다. 또한 0.3 - 3.0 범위의 광밀도(OD)를 이용할 수 있어 다양한 광학 시스템 및 실험 용도에 결합될 수 있습니다. SCHOTT Calibrated Neutral Density (ND) Filters는 표준 50 x 50mm 크기로 공급되고, 여러 개를 적층해서 사용하면 맞춤형 광밀도를 생성할 수 있습니다. 각 필터에는 측정된 값을 참조하는 보정 인증서가 포함됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작