제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT D263® T eco Windows

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
SCHOTT D263® T eco Windows

SCHOTT D263® T eco Windows

×
  • 두께가 0.4mm로 얇은 SCHOTT D263® T eco 기판
  • 플라스틱 소재의 광학 부품을 대체할 수 있는 고성능 글래스
  • 부품이 가벼워야 하고 공간 제약이 있는 어플리케이션에 적합

해당 제품은 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 투과율이 높은 친환경 글래스 기판으로 제조되며 두께가 0.4mm로 얇습니다. 또한, 정밀 압연(down-draw) 제조 공정을 거치므로 두께 공차 및 총 두께 변화(TTV, Total Thickness Variation)가 작아 1nm RMS 미만의 표면 거칠기를 갖습니다. 제품의 글래스는 화학적 내성과 환경적 내구성이 뛰어나 광학 부품이 가벼워야 하는 자동차 및 전자 기기 내 플라스틱 부품의 대체품으로 사용하기에 적합합니다. 해당 제품은 감압식 터치 패널용 커버 글래스, 정전식 터치 센서용 기판, 모바일이나 LiDAR 장치에 사용되는 광학 필터용 기판으로 사용하기에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작