제품이 장바구니에 추가됨

Set of 6 Diamond-Coated Glass Drills

×
  • 균일한 3/32 직경 Shaft

독일에서 만들어진 6개의 드릴 bit 세트: 1.00 mm, 1.30 mm, 1.40 mm, 1.60 mm, 1.80 mm, 2.00 mm 드릴. 3/32” 직경 shaft 트위스트 드릴에 전기 도금된 다이아몬드 입자는 유리나 세라믹 구멍을 내는데 최상입니다. 표준 핸드 도구와 적은 양의 물을 윤활제로 써서 사용하십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작