제품이 장바구니에 추가됨

Sinusoidal Targets

×
  • MTF 테스트를 위해 디자인
  • 이미지 부품의 이미지 품질을 결정

Sinusoidal 패턴은 이미지 렌즈와 다른 시스템 부품의 MTF를 측정하기 위해 특별히 디자인되었습니다. 이 부품은 sinusoidal 타깃의 contrast를 재생하는 능력을 분석하여 이루어집니다. MTF 분석은 부품이 디자인 스팩과 성능이 맞는지 확인 하여 평가할 때 필요합니다. MTF 평가는 전체 이미지 품질을 결정하는 가장 좋은 방법 중에 하나입니다. MTF 테스트 방법의 이행은 under-specification이나 over-specification이 발생하지 않게 보증하여 비용 절감 할 수 있습니다. Sinusoidal 타깃의 장점은 가능한 최대 해상도가 아닌 전체 주파수 범위의 이미지 품질 정보를 줍니다. 타깃의 다른 주파수를 사용하여 시스템 요구와 직접적으로 연관되는 베이스 라인이 성립될 수 있습니다. 타깃의 grayscale은 sinusoidal 주파수의 contrast 레벨을 표시하기 위해 참조 사용됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작