제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

ID Fine Focus Tubes

Fine Focus Tube ID05, #35-783

Fine Focus Tube ID05, #35-783 Fine Focus Tube ID1, #35-762
×
  • 광축을 따라 Spacing을 조절하는 데 적합
  • 반사 방지(AR) 처리로 미광 감소
  • Set Screw로 고정

TECHSPEC® Lens Tube Brass Spacer Rings는 lens tube system을 위한 정밀하면서도 매끄러운 spacing 조절을 제공합니다. 이러한 어셈블리는 anodized aluminum으로 제작되어 결합이 용이합니다. TECHSPEC® Lens Tube Brass Spacer Rings는 시스템의 길이 전환을 위해 TECHSPEC® ID Lens Tubes와 결합 사용하기 적합합니다. 이 fine focus tube에는 다수의 옵틱 시스템과 결합할 수 있게 일반적인 유형의 1.035" x 40 TPI와 0.535" x 40 TPI thread가 적용됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작