제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

Spanner Wrench

Spanner Wrench, #11-130

×
  • 조절 가능한 스패너 렌치(Spanner Wrench)
  • 4.5”의 최대 직경
  • 직선형 블레이드와 원형 포인트 팁

스패너 렌치(Spanner Wrench)는 이미징 렌즈, 빔 익스팬더, F-Theta 렌즈와 같은 광학 어셈블리를 해체할 때 사용하는 도구로서 최고 4”를 비롯해 팁(tip)이 서로 닿는 최저 지점까지 조절이 가능합니다. 이러한 스패너 렌치에는 널링형 노브(knurled knob)가 있어 신속한 조절이 가능할 뿐만 아니라 socket head cap screw를 이용해 암(arm)을 일정한 너비로 고정할 수 있습니다. 스패너 렌치를 이용하면 민감한 광학 표면에 손상을 가하지 않으면서 멈춤링(retaining ring)을 쉽고 빠르게 제거할 수 있어 매우 다양한 어플리케이션에 사용하기 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작