제품이 장바구니에 추가됨

Spherometer

×
  • Convex나 Concave 반지름 측정을 위해 사용
  • 쉬운 사용
  • 교정을 위한 표준 포함

세트는 2.5 mm에서 1000 mm까지 범위의 표면 반지름들의 측정을 위한 6개의 측정 head를 포함합니다. 테스트 받을 수 있는 가장 적은 샘플 직경은 4 mm의 볼록면 또는 8 mm의 오목면입니다. 7개의 표준은 다음을 포함: 2개의 구(3 mm와 5 mm 반지름), 5개의 플래이트 (반지름이 10 mm에서 평면까지 되는 볼록면과 -10에서 -200mm까지 변화하는 반지름의 오목면). 반지름은 사용된 측정 head의 크기와 다이얼 게이지 값의 함수입니다. 테이블들은 반지름의 빠른 결정을 위하여 포함되었습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작