제품이 장바구니에 추가됨

Stage Micrometers

Stage Micrometers

×
  • Reticle Scales Centered on Microscope Slides
  • Designed for Routine Calibration
  • 1 x 3" Slide Sizes

이 제품은 reticle 눈금을 1” x 3” 슬라이드 중앙에 설치되어 있습니다. 현미경 eyepiece reticle과 대물렌즈 파워와 특히 현미경의 대물렌즈와 eyepiece reticle을 교체할 때의 주기적인 체크를 위해 디자인되었습니다. 모델 #36-121은 1mm 두께의 투명 유리 슬라이드에 10mm 유리 디스크가 있습니다. 모든 다른 제품은 1.5mm 두께의 black anodized 알루미늄 슬라이드에 16mm 직경 유리 디스크를 위한 12.5mm투명 구경이 있습니다. 모델 #36-121은 숫자 눈금이 없음.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작