제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Standard In-Line Cube Beamsplitters

×
  • 빛번짐 및 간섭 현상 크게 감소
  • 30/70의 반사/투과비
  • 인라인 조명에 적합

TECHSPEC ® Standard In-Line Cube Beamplitter는 TECHSPEC ® Standard Cube Beamplitter의 특수 버전으로서 하나의 표면에 전매특허 표면 처리를 특징으로 합니다.  또한 빛번짐(glare)과 인공물에 의한 간섭을 줄이면서 이미지의 콘트라스트는 향상시키는 장점을 가지고 있습니다. 이 표준 큐브 빔스플리터는 인라인 조명 작업에 안성맞춤으로서 고스트 반사에 민감한 각종 어플리케이션에 특히 유용합니다. TECHSPEC® Standard In-Line Cube Beamsplitters는 지정된 반사/투과비를 제공하기 위해 한 프리즘의 빗변에 간섭 코팅 처리가 되어 있습니다.  이러한 코팅 처리는 흡수로 인한 손실을 최소화합니다.

참고: 출력광은 부분적으로 편광 상태가 됨에 따라 TECHSPEC ® Standard In-Line Cube Beamplitter는 편광이 문제가 되지 않는 조명 및 기타 기타 응용 분야에 사용하기 적합합니다. 편광 민감도가 고객의 어플리케이션에 중요한 경우, TECHSPEC® Polarizing Beamsplitters 또는 TECHSPEC® Non-Polarizing Beamsplitters를 사용할 것을 권장합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작