제품이 장바구니에 추가됨

Standard Series Iris Diaphragms

×
  • Used to Adjust f/#, Field Stop Diameter, and Overall Light Throughput
  • Mounted Version Features a Tapped Hole for Post Mounting
  • Abundant Types for Varying Applications

Standard series Iris Diaphragms는 OEM integration이나 일반적인 연구소 용도로 특별히 디자인되었습니다. 모든 제품이 최대 구경에서 최소 구경까지 (약 90도) 매우 매끄럽게 움직입니다. Lever actuator는 2가지 종류 – 스테인레스 스틸 “pin”과 플라스틱 “tab”이 있습니다. 모든 standard series 조리개는 blued spring steel leave 제작되었으며 검정 하우징 마무리되어 있습니다.

일반적인 광학 시스템에 적용 가능하며 iris는 F/#(F/# = 초점거리/유효지름), iris 지름, 전체 에너지 전달을 조절 가능케 합니다. Iris의 위치가 중요하여 이에 따라 시스템에 영향을 주는 것이 달라집니다. 특정한 OEM 용도에 대한 도움은 기술영업부로 연락 주시기 바랍니다.

참고: Iris Diaphragm Mounts는 별도 판매입니다.

기술 정보

*All dimensions in mm
Outside Diameter A Maximum Aperture B Minimum Aperture C Thickness D Stock No.
10.0 5.0 0.60 4.50 #54-352
14.8 8.00 0.80 4.50 #32-623
15.5 8.50 1.00 5.30 #42-124
19.8 12.0 0.80 5.0 #30-263
22.0 14.0 1.0 6.0 #42-123
24.0 15.0 1.2 5.0 #32-622
28.0 18.0 1.2 5.0 #32-621
30.0 20.0 1.2 5.5 #35-111
31.0 18.0 1.5 6.5 #36-623
33.0 22.0 1.4 5.5 #32-620
37.0 25.0 0.8 5.5 #35-110
40.0 28.0 1.5 5.5 #42-122
42.0 42.6 1.2 5.8 #40-997
42.0 30.0 1.5 6.0 #64-500
48.0 48.0 1.2 6.8 #40-998
48.5 30.0 1.2 7.0 #42-121
49.0 34.0 1.5 6.5 #41-972
50.0 36.0 1.9 6.0 #32-619
53.0 37.0 1.9 6.0 #32-618
55.0 41.0 2.0 6.5 #41-973
58.0 42.0 2.0 6.5 #30-118
60.0 40.0 2.5 7.8 #36-624
70.0 50.0 2.5 7.5 #32-617
77.0 59.0 7.0 8.0 #32-616
80.0 58.0 3.0 8.0 #32-615
82.0 60.0 4.0 10.1 #36-625
92.0 70.0 4.5 9.0 #32-614
100.0 75.0 4.5 9.0 #30-264
110.0 80.5 4.5 10.0 #32-613
120.0 90.0 5.0 12.0 #32-612
130.0 98.0 5.0 12.0 #32-611
140.0 104.0 5.0 11.0 #32-610
150.0 110.0 6.0 13.0 #60-644
165.0 120.0 6.0 15.0 #32-609
180.0 138.0 11.5 13.0 #32-608
208.0 158.0 11.0 16.0 #70-894
300.0 225.0 12.0 19.0 #70-895
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작