제품이 장바구니에 추가됨

Star Target

Star Targets (Glass and Photo Paper)

Star Targets (Glass and Photo Paper) Siemens Star Target, 4
×
  • 초점 에러와 Astigmatism 검사로 적합
  • 0.6-14 lp/mm Wedge Spacing
  • 화이트 포토 종이로 가능 또는 유리에 크롬 코팅

Star Target은 이미지 시스템에 존재하는 초점 에러, astigmatism과 다른 수차 식별에 적합합니다. 여러 가지 종류의 타깃이 있습니다. 60mm 직경의(58-832, 58-833) 타깃은 100μm의 중앙 (점 – 해상 불가능)이 있고 고해상도나 고배율 이미지 시스템에 적합합니다. 60mm 타깃은 둘 다 유리에 크롬 코팅 되었습니다. 4" x 4" 타깃은 유리에 크롬 (46-247) 되었고 포토 종이 (46-246)로 가능합니다. 2.7mm의 중앙 (점 – 해상 불가능)이 있으며 매크로 이미지 시스템에서 일반적인 중간이나 낮은 범위의 spatial 주파수를 위해 디자인되었습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작