제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Steinheil Triplet Achromatic Lenses

×

Steinheil triplets는 1:1 conjugate 비율을 위해 특수 설계된 삼중 렌즈 제품입니다. 광학 수차를 보정하기 위해 대칭성을 활용하는 이 렌즈는 굴절률이 동일하게 높은 두 요소가 양쪽 바깥에 위치하고 그 사이에 굴절률이 낮은 요소가 접합되어 있는 구조를 이룹니다. 각각의 렌즈는 확장된 시야에서 적절한 광학 수차 보정 기능을 갖도록 f-#에 맞춰 edge down 처리가 됩니다. TECHSPEC® Steinheil Triplet Achromatic Lenses는 지름의 크기가 작기 때문에 기존의 Steinheil lens design에 비해 더 작은 공간에서도 마운트가 가능합니다. Steinheil Triplets는 릴레이(relay) 시스템에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작