제품이 장바구니에 추가됨

Surface Roughness Standard

Surface Roughness Standard

×

  • S.A.E.과 군사 스펙과 확인
  • ANSI-B-46.1-1985에 맞게 제조
  • 30개 표준의 혼합 세트

Surface roughness standards 세트는 30가지의 샘플이 7/8” x 3/8” electroformed solid 니켈 플레이트에 포함되어 있어 6 가지의 가장 일반적인 제작 방법으로 만들어진 표면 마무리를 빠르게 측정할 수 있습니다. 래핑, 리머, grinding, 도정, 회전 표준의 각 Marking은 AA (micro 인치)와 Ra (micrometer)로 되어 있습니다. 각 표면 타입은 마스터로부터 지속적으로 재생산되며 nominal 값의 ±10%로 정확도를 유지합니다. 품질 측정 연구소, 엔지니어, 제도실 등에 유용한 도구로써 기계적으로 제작된 제품의 실질적인 표면적인 감을 알 수 있는 제품입니다. 매뉴얼과 CLA/Ra/AA 상관 곡선 (correlation graph)을 포함합니다. 이 제품은 6” x 3” 지갑 형태의 케이스에 들어 있습니다. Calibrated 제품은 NIST traceable calibration 리포트를 포함합니다.

기술 정보

 
Surface Finish Type # Samples Marking Sizes (AA values)
Flat Lapping 3 2, 4, 8μin
Reaming 3 16, 32, 63μin
Grinding 6 2, 4, 8, 16, 32, 63μin
Horizontal Milling 6 16, 32, 63, 125, 250, 500μin
Vertical Milling 6 16, 32, 63, 125, 250, 500μin
Turning 6 16, 32, 63, 125, 250, 500μin
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작