제품이 장바구니에 추가됨

SWIR Plan APO Infinity Corrected Objectives

SWIR Plan APO Infinity Corrected Objective

SWIR Plan APO Infinity Corrected Objective

×
  • 고해상도, 최대 1600nm인 SWIR 스펙트럼에 적합
  • 배율 옵션: 1X - 50X
  • 광전자 방출 감지, 레이저 마킹 및 레이저 커팅에 적합

해당 제품은 800 - 1600nm 파장 대역에서 색상이 보정되면서 작동 거리가 긴 고해상도 대물렌즈입니다. 배율 옵션으로 1X - 50X가 제공되며 개구수(NA) 값이 높아 SWIR 스펙트럼에서 고해상도 이미징이 가능합니다. 널리 사용되는 95mm의 동초점 거리를 가지며, 초점 거리가 200mm인 튜브 렌즈, 또 호환 가능한 C-마운트 카메라와 결합하여 시스템 통합을 쉽게 할 수 있습니다. 해당 제품은 광전자 방출 감지, 웨이퍼 후면 검사, 레이저 글래스 커팅, 레이저 스캔 현미경 등의 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작