제품이 장바구니에 추가됨

T-Adapter for Camera Bodies

T-Mount Lens Adapter for M42 Type 1 Mount Camera, External Thread, #42-832

T-Mount Lens Adapter for M42 Type 1 Mount Camera, External Thread, #42-832 T-Mount Lens Adapter for Nikon F-Mount Camera, Bayonet, #42-835 T-Mount Lens Adapter for Olympus OM Camera, Bayonet, #42-837 T-Mount Lens Adapter for Canon EF/EF-S Mount Camera, Bayonet, #54-350
×
  • Standard 35mm SLR Camera를 T-mount에 결합
  • T-Components를 사용

T-mount 아답터를 추가해서 35mm SLR (Single Lens Reflex) 카메라의 기능을 향상시키게 됩니다. External thread (S) 또는 bayonet (B)를 통해 카메라 바디에 부착할 수 있으며, Standard T-mount lens와 저희 T-thread components를 수용하는 internal T-thread를 제공합니다. Minolta Maxxum™ (Minolta Maxxum™ adapter는 Maxxum i 또는 Maxxum si와 맞지 않음)를 제외한 Auto focus 카메라에는 쓸 수 없습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작