제품이 장바구니에 추가됨

Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows

ISP Optics 상세 정보 보기

Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows

×
  • 700nm - 40μm에서 광대역 투과 성능
  • 비흡습성
  • 수용성 검체를 사용하는 FTIR 분광 용도에 적합

Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows는 700nm - 40μm의 광대역 파장에서 일정한 투과율을 제공합니다. KRS-5는 비흡습성 소재로서 상대적으로 수분에 의해 용해가 잘 되지 않아 FTIR 분광 용도에서 수용성 검체 분석용 liquid cell window처럼 사용하기 적합합니다. 이 윈도우는 강한 산성을 제외한 화학물질에 대해 우수한 내성을 가지고 있습니다. Thallium Bromoiododide (KRS-5) Windows는 산성에 취약하거나 흡습성을 가진 광학 부품을 보호하기 위한 윈도우 또는 infrared holographic polarizer용 기판으로 사용할 수 있습니다.

참고: Thallium bromoiodide (KRS-5)는 피부를 통해 흡수될 수 있는 유독성 물질입니다. 이와 같은 소재를 취급 시에는 반드시 장갑을 착용해야 합니다. KRS-5는 콜드 플로우(cold flow) 특성을 가지고 있어 시간이 지남에 따라 변형이 생길 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작