제품이 장바구니에 추가됨

Thickness and Hole Gauge Scale Contact Reticles

Hole Guage

Hole Guage Thickness Guage
×
  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • Compatible with 6 or 9X Comparators

이 glass reticle은 쉽게 구부러지고 손상을 입는 film reticle 보다 훨씬 더 견고합니다. 패턴들은 낮은 반사 크롬 코팅이 되어 있어 높은 contrast를 제공하여 보다 쉽게 읽을 수 있습니다. 눈금은 reticle의 바깥쪽에 있어서 항상 관찰되는 물체를 direct contact로 측정할 수 있습니다. 이는 최적의 포커스와 정밀한 측정을 제공합니다. 21mm 제품과 27mm 제품은 6X와 9X comparator와 호환 가능하며 26mm와 35mm는 Peak Measuring LoupesPeak Illuminated Magnifiers와 호환 가능합니다. Reticle을 결정하기 전에 확대경의 시야를 확인 하십시오. 예, full scale이 필요 시 ¾” (20mm) 눈금은 12X comparator의 5/8” (16mm) 시야에 맞지 않을 수 있습니다.

Hole Gauge Reticles

English Scale: 0.01", 0.02", 0.03", 0.04", 0.05", 0.06", 0.07", 0.08", 0.09", 0.10", 1/64", 1/32", 1/16", 1/8", ¼" Hole Sizes.

Metric Scale: 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm Hole Sizes.

Thickness Gauge Reticles

English Scale: ½ Solid Bar, ½ Bracket Gauge: 0.001" 눈금과 0.002"-0.016"의 15개 라인 폭.

Metric Scale: ½ Solid Bar, ½ Bracket Gauge: 0.10mm, 0,15mm, 0.20mm, 0.25mm, 0.30mm, 0.35mm, 0.40mm 눈금과 0.04mm의 13개 라인 폭.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작