제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Thin Fused Silica Laser Windows

TECHSPEC® Thin Fused Silica Laser Windows

TECHSPEC® Thin Fused Silica Laser Windows

×
  • 1mm의 얇은 두께
  • UV 또는 IR 용융 실리카 기판
  • 광손실이 적은 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅

TECHSPEC® Thin Fused Silica Laser Windows는 1mm의 두께로 설계되었으며 UV 또는 IR 용융 실리카 기판으로 제공됩니다. 두께가 얇은 이 윈도우는 양면에 이온빔 스퍼터링(IBS) 광대역 무반사 코팅 처리가 되어 기존의 무반사 코팅 윈도우에 비해 광흡수로 인한 손실 및 산란이 적습니다. TECHSPEC Thin Fused Silica Laser Windows는 초소형 고성능 광학 윈도우가 요구되는 용도에 사용하기 적합합니다. 고객의 어플리케이션 요건에 맞는 맞춤형 코팅을 적용할 수 있도록 코팅이 되지 않은 Thin Fused Silica Laser Window 기판 또한 이용할 수 있으며, 기타 정보는 당사로 문의주십시오.

IR 용융 실리카는 OH-이온 함량이 적다는 점에서 UV 용융 실리카와 차이를 보임에 따라 NIR 스펙트럼에서 더 높은 투과율을 제공하고 UV 스펙트럼에서는 낮은 투과율을 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작