제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Thin Fused Silica Plano-Convex (PCX) Laser Lenses

TECHSPEC® Thin Fused Silica Plano-Convex (PCX) Laser Lenses

TECHSPEC® Thin Fused Silica Plano-Convex (PCX) Laser Lenses

×
  • 중심 두께가 매우 얇음
  • UV 또는 IR 용융 실리카 기판
  • 광손실이 적은 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅

TECHSPEC® Thin Fused Silica Plano-Convex (PCX) Laser Lenses는 중심 두께가 매우 얇게 설계되어 광학 시스템을 보다 가볍고 작게 만들 수 있습니다. 이 렌즈는 가시광과 적외선 스펙트럼을 다룰 수 있는 이온빔 스퍼터링(IBS) 무반사 코팅 처리를 특징으로 합니다. TECHSPEC Thin Fused Silica Plano-Convex (PCX) Laser Lenses는 영국식 표준 규격으로 제공되며, 50mm - 2000mm의 유효 초점 거리를 갖습니다. 코팅 처리가 되지 않은 표준 규격의 Thin Fused Silica PCX Laser Lens를 위해 맞춤형 코팅 처리를 원할 경우 당사로 문의주십시오.

IR 용융 실리카는 OH-이온 함량이 적다는 점에서 UV 용융 실리카와 차이를 보임에 따라 NIR 스펙트럼에서 더 높은 투과율을 제공하고 UV 스펙트럼에서는 낮은 투과율을 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작