제품이 장바구니에 추가됨

Touchscreen Portable Laser Power Meters

Thermopile Based Touchscreen Portable Laser Power Meter, #34-515

Thermopile Based Touchscreen Portable Laser Power Meter, #34-515 Silicon Based Touchscreen Portable Laser Power Meter, #34-514
×
  • 터치스크린 디스플레이가 있는 소형 휴대용 디자인
  • 컴퓨터나 소프트웨어 불필요
  • 높은 Damage Threshold
  • USB 충전 배터리

Touchscreen Portable Laser Power Meters는 파장, 밝기, 스크린 방향, 최소/최대 디스플레이를 조절할 수 있는 터치스크린 조절 방식의 LCD 디스플레이를 특징으로 합니다. 하나는 실리콘을 기반으로 한 센서, 그리고 다른 하나는 absorber를 활용한 두 가지 디자인으로 공급되는 이 휴대용 파워 미터는 mini USB 포트를 통해 컴퓨터로 데이터를 전송할 수 있습니다. Silicon sensor model (#34-514)은 90도에서 멈출 수 있는 접이식 몸체 디자인을 특징으로 하며, 90도 방향일 때 마운트되지 않은 상태로 광학 테이블 위에 설치될 수 있는 특별한 기능을 제공합니다. 만약 빔의 높이가 광학 테이블에서 78mm 떨어져 있다면, 접이식 파워 미터를 테이블 위에 바로 설치할 수 있습니다. Touchscreen Portable Laser Power Meter 제품의 두 모델 다 테이블 탑 마운팅을 위한 8-32 마운팅 구멍과 충전식 배터리를 특징으로 합니다.

참고: Mini-USB 케이블 미포함.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작