제품이 장바구니에 추가됨

Transmission Grating Beamsplitters

×
  • 레이저 빔 분할에 적합
  • 0도의 AOI용으로 설계
  • 빔 분리를 극대화하기 위해 그루브(Groove) 밀도 낮음

Transmission grating beamsplitter는 주로 레이저 광선을 나누고 가시광선에서 다수의 레이저를 나누는데 쓰입니다. 투과된 광선은 여러 차수로 회절 됩니다. 에드몬드 옵틱스의 투과회절격자 beamsplitter는 높은 효율성을 위해 폴리싱된 유리 기반의 에폭시 복제의 굴절률이 같습니다. 다양한 격자가 가능하며 서로 다른 분산과 파워를 제공합니다. 파장에 따른 회절각도는 일반적인 입사각의 격자식을 이용하여 구할 수 있습니다.

Gratings 취급법: Gratings는 취급 시 지문이나 에어로졸에 손상을 입을 수 있으므로 특별한 주의가 요구됩니다. 단, Gratings의 가장자리 쪽으로만 다루어야 합니다. Grating 제품 클리닝 시, 당사로 먼저 문의주십시오.

기술 정보

 
He-Ne Diffracted Order Typical Distribution @ 632nm (%) Stock No.
2 -1 0 +1 +2 12.7mm x 12.7mm 25mm x 25mm
41 32 #46-067 #46-068
5 25 25 25 5 #46-069 #46-070
20 45 20 #46-071 #46-072
25 28 25 #46-073 #46-074
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작