제품이 장바구니에 추가됨

Transmission Gratings

×
  • 낮은 편광빛에 대한 민감도
  • 인라인 설정에 적합

Transmission Grating은 입사광을 정해진 각도로 분산시키도록 디자인되었습니다. 굴절각도는 입사각과 틈 사이의 함수입니다. 입사각이나 틈 사이가 증가할수록 흩어짐도 늘어납니다. 조잡한 틈 사이는 높은 효율을 보이며 정확한 틈 사이는 긴 파동에서의 낮은 투과율을 통해 낮은 효율을 보입니다.

입사광이 알루미늄과 같은 반사경에 반사가 되지 않아 투과 격자는 반사 격자에 비해 낮은 편광 빛에 대해 낮은 민감도를 보입니다. 격자를 통해 빛이 투과되어 투과 격자는 작고 in-line 설정에 적합합니다. 단색 광기나 분광기에 적합합니다.

투과 격자는 반사 격자와 같은 방법으로 반사코팅은 안되었지만 얇고 진공 주입된 코팅으로 틈이 나있는 표면을 복제한 원판 격자에 선이 그어집니다. 코팅이 안된 투과 격자는 긴 파동 범위에서, AR 코팅이 된 격자는 특정한 파동에서 높은 효율을 줍니다. AR 코팅된 버전은 주문에 따라 가능합니다. 기술영업부로 연락 주시기 바랍니다.

Gratings 취급법: Gratings는 취급 시 지문이나 에어로졸에 손상을 입을 수 있으므로 특별한 주의가 요구됩니다. 단, Gratings의 가장자리 쪽으로만 다루어야 합니다. Grating 제품 클리닝 시, 당사로 먼저 문의주십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작