제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Tube System Spheres

×
  • 여러 개의 Optical Path를 교차시키는 데 적합함
  • M23.2 또는 M27.5 Threading을 갖추고 있어 Cage System Tubes와 결합 가능
  • End Cap은 사용하지 않는 Optical Paths를 차단함

Anodized aluminum으로 제작된 Cage System Spheres는 Cage System Tubes와 사용하도록 설계되었습니다. 이 spheres를 사용하면 여러 개의 optical paths를 교차시킬 수 있습니다. standard sphere에는 M23.2 및 M27.5 threaded ports가 부착되어 있으며 compact sphere에는 M23.2 및 RMS threaded ports가 부착되어 있습니다. End cap은 사용하지 않는 optical paths를 차단하는 데 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작