제품이 장바구니에 추가됨

Ultra-Broadband Achromatic Lenses

Ultra-Broadband Achromatic Lenses

×
  • 광대역 색보정 디자인
  • 800 - 4000nm에서 90%가 넘는 투과율
  • 초분광 이미징 용도에 적합
  • Near-IR (NIR) Achromatic Lenses 또한 이용 가능

Ultra-Broadband Achromatic Lenses는 800 - 4000nm에서 90%가 넘는 광대역 투과율을 특징으로 합니다. 이 이중 렌즈는 1030nm 및 3.5μm에서 색수차를 보정하면서 중파적외선 스펙트럼까지 어플리케이션 적용을 확장할 수 있는 소형 솔루션을 제공합니다. 최적의 성능 발휘를 위해 이 렌즈는 공기층이 들어간 플루오르화 칼슘 및 사파이어 기판으로 제조되고 알루미늄 배럴 하우징에 장착됩니다. Ultra-Broadband Achromatic Lenses는 초분광 이미징, NIR & MWIR 분광, 광열(photothermal), 광대역 광원(예: 초연속 레이저) 등의 광대역 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작