제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

Ultra High Resolution Fixed Focal Length Lenses

#68-684

#68-684 #68-681
×
  • 1000만 화소 해상도
  • 100mm에서 무한대까지의 Floating Focus를 통한 뛰어난 성능 제공
  • VR부터 NIR 대역까지 높은 투과율
  • Low distortion으로 빠른 어플리케이션 통합 가능

1000만 화소의 resolution을 axis 상에서 제공하도록 디자인된 이 렌즈는 7가지의 focal lengths를 이용할 수 있으며 distortion이 매우 낮습니다. floating focus 및 aspheric element 사용으로 인해 이 고해상도 렌즈는 100mm부터 무한대까지 뛰어난 성능을 유지할 수 있습니다. 모든 렌즈는 focus 및 iris ring 잠금, 그리고 front filter thread 기능을 갖고 있어 표준 광학 필터 사용이 가능하고 유연성이 높아집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작