제품이 장바구니에 추가됨

Ultra Narrow Hard Coated Bandpass Filters

Ultra Narrow Bandpass Filters

Ultra Narrow Bandpass Filters
×
  • 설계 파장에서 90%가 넘는 투과율
  • 차단 영역에서 OD 8.0 이상의 차단율
  • 0.5nm 미만의 좁은 반치전폭(FWHM)

해당 제품은 까다로운 의료 및 레이저 어플리케이션에서 레이저 라인 필터, 레이저 클리닝 필터, 레이저 여기 필터로 사용하기에 적합합니다. 또한, 하드 코팅 처리가 된 협폭 필터로 제조 시 첨단 플라즈마 증착 공정을 거치기 때문에 레이저 손상 임계값(LDT)을 보장하며 오랜 시간 동안 고성능이 유지됩니다. 해당 제품은 파장 대역, 설계, 시스템 요건에 따라 차이가 있으나 최대 98%의 피크 투과율, 최대 OD 10.0의 차단율, 0.05nm 미만의 중심 파장 공차, 1nm 미만의 반치전폭(FWHM), 경사가 가파른 엣지, 아주 평평한 통과대역 프로파일을 제공합니다. 주요 어플리케이션으로는 형광 현미경, 유세포 분석, 실시간 DNA 염기서열 분석기, PCR(중합효소연쇄반응) 진단 장비 등이 있습니다.

참고:해당 제품은 높은 레이저 유도 손상 임계값(LIDT)을 갖기보다 파장 대역별 성능이 우수하도록 최적화되었습니다. 필터의 LIDT는 일반적으로 1J/cm2 @ 532nm, 10ns입니다. LIDT가 더 높은 필터가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작