제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Ultrafast Harmonic Separators

Ultrafast Harmonic Separators

Ultrafast Harmonic Separators

×
  • Ultrafast Harmonic 파장을 분리하는 데 사용
  • 초고속 빔스플리터 코팅으로 낮은 GDD 제공
  • λ/10 미만의 웨이브프론트 왜곡
  • Ti:sapphire 및 Yb:doped Femtosecond Laser를 위한 디자인

TECHSPEC® Ultrafast Harmonic Separators는 Ultrafast Harmonic Beamsplitters로도 알려진 제품으로서 기본 펄스를 전송하는 동안 펨토세컨드 레이저의 2차 또는 3차 harmonic을 반사하는 데 사용됩니다. 반사형 표면은 펄스 분산을 최소화하기 위해 높은 반사율과 ±20fs2의 낮은 GDD를 갖도록 설계되었습니다. 뒷면은 AR 코팅 처리가 되어 있어 기본광의 투과율을 높여줍니다. TECHSPEC Ultrafast Harmonic Separators는 웨이브프론트 왜곡이 낮으며 10-5 표면 품질도에 두께가 얇은 고품질 UV 용융 실리카 기판을 특징으로 합니다. 800nm와 1030nm (Ti:Sapphire 및 Yb:doped fiber) 레이저의 harmonic을 분리하도록 설계된 디자인을 이용할 수 있습니다.

사용자 지정 파장에 맞게 설계된 Ultrafast Harmonic Separator가 필요한 경우에는 당사로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작