제품이 장바구니에 추가됨

Uncoated Convex Laser Mirrors

×
  • 고정밀 용융 실리카 미러 기판
  • 다양한 직경 및 초점 거리 선택 가능
  • 맞춤형 코팅 옵션 제공

해당 제품은 레이저 빔 포커싱 어플리케이션에 적합한 20-10의 고정밀 표면 품질이 특징입니다. 용융 실리카 기판이 사용된 볼록 거울로 열충격에 강하며 초점 거리는 25 - 500mm입니다. 해당 제품은 온도 변화가 심한 환경에 놓인 어플리케이션에 적합합니다. Protected Metal 코팅, 유전체 미러 코팅 등의 맞춤형 코팅 옵션을 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작