제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Unmounted Hollow Roof Retroreflectors

17547

TECHSPEC® Unmounted Hollow Roof Retroreflectors

×
  • 1개의 광축에서 빛의 방향을 바꾸는 데 적합
  • 중공 설계로 분산 최소화
  • 광학 어셈블리의 솔리드(solid) 루프 프리즘 혹은 포로(Porro) 프리즘 대신 사용

TECHSPEC® Unmounted Hollow Roof Retroreflectors are constructed by cementing two coated prisms together to form a hollow roof. The hollow design enables these retroreflectors to be used over wide spectral ranges without loss due to dispersion or absorption. Incident light is reflected 180° back towards the source with great accuracy due to the 90° ± 10 arcsec roof tolerance. TECHSPEC Unmounted Hollow Roof Retroreflectors feature a 17.7 x 17.7mm footprint and can be mounted with #17-242 and #18-537. These retroreflectors are ideal for applications such as interferometry and optical delay lines.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작